ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
Onderdeelnr.: 10.01.15.00402
Frictieplaat
Width B | 86 (mm) |
Internal diameter d | 5 (mm) |
Height H | 8.7 (mm) |
Length L | 86 (mm) |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-55 |
Type | CUP 100 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 86 mm |
d | 5 mm |
H | 8,7 mm |
L | 86 mm |
Documentatie
Documentatie