ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
Parça no.: 10.01.15.00303
Innospann için vantuz
Boyutlar (LxW) | 80 x 80 |
Uzunluk L | 80 (mm) |
Genişlik B | 80 (mm) |
Yükseklik H | 30 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 80 mm |
d | 60 mm |
H | 30 mm |
L | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,15 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon