Schmalz

Sipariş Bilgileri

Multi-Clamp sistemi monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Sızdırmazlığı olan vakum plakası
  • Döner ve döndürülebilir üniteli Multi-Base
  • Vakum hortumu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme parçası, sızdırmazlık profili
Mevcut aksesuarlar: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp vakum plakası VC-M-SPV, Multi-Clamp vakum pompası VC-M-PU, ayakla çalıştırılan kesici FU, aksesuarlar

 

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VC-M-V 265x170x220.5

Parça no.: 10.01.12.01852

Vakumlu bağlama sistemi Multi-Clamp vakum pompası ile çalıştırmak için

Uzunluk L265 (mm)
Genişlik B170 (mm)
Yükseklik H220.5 (mm)
Vakum debisi3 (m³/h)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 170  mm
H 220,5  mm
L 265  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 5,45  kg
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git