VC-M-V 265x170x220.5
Część nr.: 10.01.12.01852
Vacuum clamping system Multi-Clamp for operation with a vacuum pump
Length L | 265 (mm) |
Width B | 170 (mm) |
Height H | 220.5 (mm) |
Suction rate | 3 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 170 mm |
H | 220,5 mm |
L | 265 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 5,45 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja