VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
Parça no.: 10.01.12.01299
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1
Boyutlar (LxW) | 140 x 115 |
Uzunluk L | 140 (mm) |
Genişlik B | 115 (mm) |
Yükseklik H | 32.7 (mm) |
Düzenleme | 360° döndürülebilir |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 115 mm |
B1 | 120 mm |
L | 140 mm |
H | 32,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,62 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon