VCBL-S1 125x75x32.7 TV
Parça no.: 10.01.12.02318
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1
Boyutlar (LxW) | 125 x 75 |
Uzunluk L | 125 (mm) |
Genişlik B | 75 (mm) |
Yükseklik H | 32.7 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 120 mm |
L | 125 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,45 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon