Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-S vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum yüzeylerinde mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut yedek parçalar: Üst vakum contası VCSP-O, alt sızdırmazlık çerçevesi, dokunmatik valf TV

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

Parça no.: 10.01.12.01473

SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 4

Boyutlar (LxW)125 x 75
Uzunluk L125 (mm)
Genişlik B75 (mm)
Yükseklik H50 (mm)
Düzenleme360° döndürülebilir
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
B1 145  mm
H 50  mm
H2 34  mm
L 125  mm
L1 145  mm
L2 109  mm
R1 22,3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,8  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git