Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-S4 vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, farklı boyutlarda ve vakum yüzeylerinde mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut yedek parçalar: vakum contası (üst), sızdırmazlık çerçevesi, dokunmatik valf TV, aşınma parçası seti
Mevcut aksesuarlar: vakum contası sünger kauçuk

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-S4 130x30x50 TV

Parça no.: 10.01.12.02324

SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 4

Boyutlar (LxW)130 x 30
Uzunluk L130 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H50 (mm)
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
B1 145  mm
H 50  mm
H2 27  mm
L 130  mm
L1 145  mm
L2 109  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,55  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git