VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE
Parça no.: 10.01.12.04401
Vakum bloğu için vantuz plakası alt
Endüstriler: Ahşap
| Uzunluk L | 160 (mm) |
| Genişlik B | 115 (mm) |
| Yükseklik H | 16.5 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum bloğu VCBL-K1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 115 mm |
| L | 160 mm |
| H | 16,5 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon