Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Część nr.: 10.01.12.04401

Suction plate for vacuum block bottom

Branże: Drewno

Length L160 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)
Utilization designVacuum block VCBL-K1
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 115  mm
L 160  mm
H 16,5  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka