Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Osanro: 10.01.12.04401

Suction plate for vacuum block bottom

Toimialat: Puu

Length L160 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)
Utilization designVacuum block VCBL-K1
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 115  mm
L 160  mm
H 16,5  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin