VCBL-K1-PRO 130x30x100 L TV
Parça no.: 10.01.12.04084
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
Endüstriler: Ahşap
| İnşaat | PRO |
| Boyutlar (LxW) | 130x30 |
| 160x115 mm | |
| Yükseklik H | 100 (mm) |
| Düzenleme | longways |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 89 mm |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 160x115 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon