Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-K1-PRO is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-K1-PRO 130x30x100 L TV

Część nr.: 10.01.12.04084

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

Branże: Drewno

VersionPRO
Dimension (LxW)130x30
160x115 mm
Height H100 (mm)
Arrangementlongways
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 130  mm
L1 160  mm
L2 89  mm
Additional function vacuum block Touch valve
Dane techniczne
Atrybut Wartość
160x115 mm
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka