VCDR 166x113x6.6 VCSP
Parça no.: 10.01.12.02191
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)
Endüstriler: Ahşap
| Uzunluk L | 166 (mm) |
| Genişlik B | 113 (mm) |
| Yükseklik H | 6.6 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Emme plakası vakum bloğu |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 113 mm |
| H | 6,6 mm |
| L | 166 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon