VCDR 166x113x6.6 VCSP
Číslo dílu.: 10.01.12.02191
Sealing frame (bottom)
Odvětví: Wood
| Length L | 166 (mm) |
| Width B | 113 (mm) |
| Height H | 6.6 (mm) |
| Utilization design | Suction plate vacuum block |
| Clamping range [mm] | mm |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 113 mm |
| H | 6,6 mm |
| L | 166 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Clamping range [mm] | mm |
Dokumentace
Dokumentace