Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VCDR 166x113x6.6 VCSP

Art-Nr.: 10.01.12.02191

Dichtrahmen (unten)

Branchen: Holz

Länge L166 (mm)
Breite B113 (mm)
Höhe H6.6 (mm)
Verwendung KonstruktionSaugplatte Blocksauger
Spannbereich [mm] mm
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 113  mm
H 6.6  mm
L 166  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Spannbereich [mm] mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb