Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCDR 166x113x6.6 VCSP

Onderdeelnr.: 10.01.12.02191

Afdichtingsframe (onder)

Industriesegmenten: Hout

Length L166 (mm)
Width B113 (mm)
Height H6.6 (mm)
Utilization designSuction plate vacuum block
Clamping range [mm] mm
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 113  mm
H 6,6  mm
L 166  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Clamping range [mm] mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen