Schmalz

Sipariş Bilgileri

Innospann sistemi ISST-MPL şunlardan oluşur:

  • Matrix-Plate MPL üzerinde kullanım için sızdırmazlık mıknatısları, yapıştırılmış sızdırmazlık kordonu ve vidaları olan Çelik Plaka ISST-MPL
  • Vakum blokları ISBL (ayrıca temin edilebilir)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık mıknatısı, sızdırmazlık kablosu, sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut aksesuarlar: FlexMat SFM

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISST-MPL 300x200x3

Parça no.: 10.01.28.00018

Çelik levha ile kullanım için Matris-Plaka

Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B200 (mm)
Yükseklik H3 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 200  mm
B1 69,5  mm
B2 100  mm
H 3  mm
L 300  mm
L1 75  mm
L2 200  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git