Schmalz

Instrucciones de pedido

El sistema Innospann ISST-MPL se compone de: 

  • Steel-plate ISST-MPL con tapones magnéticos, cordón hermetizante adherido y tornillos para su uso en una matrix-plate MPL
  • Ventosa de bloque ISBL (vendido por separado)

Repuestos disponibles: tapon magnético, cordón hermetizante, marco obturador

Accesorios disponibles: FlexMat SFM

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ISST-MPL 300x200x3

N° de artículo: 10.01.28.00018

Steelplate de acero para usar con placa de matriz

Longitud L300 (mm)
Anchura B200 (mm)
Altura H3 (mm)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 200  mm
B1 69,5  mm
B2 100  mm
H 3  mm
L 300  mm
L1 75  mm
L2 200  mm
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta