Schmalz

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) de 2 mm à 78 mm

Accéder directement aux produits

Large gamme de diamètres et de matières pour une grande variété de pièces (résistant à la température, dissipatif, laissant peu de marques et durable).

Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes ou irrégulières.

Amortissement efficace des pièces lors de la mise en place par 1,5 soufflets et surfaces d'appui sur la face inférieure (à partir d'un diamètre de 25 mm).

La grande rigidité du soufflet supérieur assure la stabilité sous les forces horizontales et les fortes accélérations.

Composition
  • Ventouse FSGA (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d’une ventouse FGA (2) avec 1,5 soufflet et un insert de connexion (1)
  • Tous les inserts sont enfichés
  • Ventouse à partir de 25 mm de diamètre, avec surfaces d'appui sur la face inférieure
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus sont d'une même gamme et se combinent comme vous le souhaitez
Données techniques
  • Diamètre : 2 à 78 mm
  • Matière : HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD, EPDM-ECO
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Matière de la ventouse
Nombre de soufflets
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Caractérisation
Secteurs

1 - 10 de 233 résultats

FSGA 6 SI-HD-65 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.04175

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille6
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM5-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.04193

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille11
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM5-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 2 NBR-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.06.04521

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille2
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM3-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 6 SI-HD-65 M5-IG

Réf. article: 10.01.06.04174

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille6
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM5-F
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.04194

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille11
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/8"-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 2 SI-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.06.04522

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille2
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM3-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
  • NOUVEU
FSGA 2 HT1-ESD-60 M3-AG

Réf. article: 10.01.06.06243

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille2
Matière de la ventouseHochtemp. Material HT1-ESD
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM3-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
  • NOUVEU
FSGA 2 EPDM-ECO-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.06.06126

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille2
Matière de la ventouseEPDM-ECO
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM3-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.04195

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille11
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/8"-F
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.04176

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Taille11
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM5-M
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier