Schmalz

  • NOUVEU

Unités de vide VH-OG LS

Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 et 100 m³/h

Accéder directement aux produits

Force de serrage maximale grâce à une pompe à vide puissante avec un vide allant jusqu'à 98 %

La fonction d'économie d'énergie activable permet de réaliser des économies potentielles de plus de 50 %

Vidange rapide du réservoir grâce à l'air comprimé

Sécurité maximale grâce à la surveillance du vide et du niveau de remplissage, y compris la visualisation par le biais d'un gyrophare LED et d'un signal sonore. Une protection supplémentaire contre les débordements protège la pompe contre les dommages

Interface préparée pour l'échange de signaux avec une commande de machine de niveau supérieur

Composition
  • Pompe à vide lubrifiée (1) et commande (2) avec interrupteur général, connecteur CEE (3) et contact sans commutation (4) avec signal de desserrer
  • Réservoir mobile (5) avec surveillance intégrée du niveau de remplissage et vacuostat numérique (6)
  • Raccord vide avec filtre sans filtre (7) pour empêcher les impuretés de pénétrer dans le réservoir
  • Raccord d'air comprimé avec réducteur de pression (8) pour une vidange rapide du réservoir de liquide par la vanne de vidange (9)
  • Feu LED pivotement à (10) comme lumière visuelle de procédé
Données techniques
  • Génération du vide et surveillance du vide mobiles
  • Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 et 100 m³/h
  • Vide max. : 98 %
  • Modèle : LS avec pompe lubrifiée à l'huile, système d'alarme intelligent, séparation du lubrifiant de refroidissement et recirculation via l'air comprimé
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Volume du réservoir
Caractérisation
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

  • NOUVEU
VH-OG LS 100 100 MD

Réf. article: 10.01.55.00029

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeSéparation des liquides
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)100 (m³/h)
Volume du réservoir100 (l)
Largeur B617 (mm)
Hauteur H959 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
FonctionVidange manuelle
  • NOUVEU
VH-OG LS 21 30 MD

Réf. article: 10.01.55.00026

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeSéparation des liquides
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)21 (m³/h)
Volume du réservoir30 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H796 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
FonctionVidange manuelle
  • NOUVEU
VH-OG LS 40 50 MD

Réf. article: 10.01.55.00027

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeSéparation des liquides
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)40 (m³/h)
Volume du réservoir50 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H929 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
FonctionVidange manuelle
  • NOUVEU
VH-OG LS 10 30 MD

Réf. article: 10.01.55.00025

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeSéparation des liquides
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)10 (m³/h)
Volume du réservoir30 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H796 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
FonctionVidange manuelle
  • NOUVEU
VH-OG LS 63 100 MD

Réf. article: 10.01.55.00028

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

FormeSéparation des liquides
Construction d'un générateur videPompe à vide lubrifiée EVE-OG
Capacité d'aspiration (max.)63 (m³/h)
Volume du réservoir100 (l)
Largeur B617 (mm)
Hauteur H957 (mm)
Vide max.-980 (mbar)
FonctionVidange manuelle

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier