Schmalz

Holder Systems for Magnetic Gripper HPS-SGM

For magnetic grippers SGM and SGM-HP, size 20 to 70

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast travel speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Cấu trúc
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for magnetic gripper (2) including mounting screws
Thông số kỹ thuật
  • Suitable for SGM-20 to SGM-70, design SGM and SGM-HP
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6 and M8
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 5 từ 5 kết quả

HPS-SGM-HP 2M6 20 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00654

Holder system

Các ngành: Universal

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M6
Size20
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M8 50/70 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00653

Holder system

Các ngành: Universal

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M8
Size50/70
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00655

Holder system

Các ngành: Universal

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M6
Size30/40
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00651

Holder system

Các ngành: Universal

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size30/40
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00652

Holder system

Các ngành: Universal

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size50
ShapeOne piece

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng