Schmalz

Holder Systems for Magnetic Gripper HPS-SGM

For magnetic grippers SGM and SGM-HP, size 20 to 70

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast travel speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Projekt
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for magnetic gripper (2) including mounting screws
Dane techniczne
  • Suitable for SGM-20 to SGM-70, design SGM and SGM-HP
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6 and M8
Branże
  • •Uniwersalne
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
1 - 5 z 5 wyników

HPS-SGM 2M8 50/70 OP

Część nr.: 10.01.17.00653

Holder system

Branże: Uniwersalne

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M8
Size50/70
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Część nr.: 10.01.17.00655

Holder system

Branże: Uniwersalne

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M6
Size30/40
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Część nr.: 10.01.17.00652

Holder system

Branże: Uniwersalne

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size50
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M6 20 OP

Część nr.: 10.01.17.00654

Holder system

Branże: Uniwersalne

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M6
Size20
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Część nr.: 10.01.17.00651

Holder system

Branże: Uniwersalne

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size30/40
ShapeOne piece

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.