Schmalz

Holder Systems for Magnetic Gripper HPS-SGM

For magnetic grippers SGM and SGM-HP, size 20 to 70

Ga direct naar de producten

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast travel speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Ontwerp
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for magnetic gripper (2) including mounting screws
Technische gegevens
  • Suitable for SGM-20 to SGM-70, design SGM and SGM-HP
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6 and M8
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
1 - 5 van 5 resultaten

HPS-SGM-HP 2M6 20 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00654

Houdersystem

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x schroeven M6
Size20
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M8 50/70 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00653

Houdersystem

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x schroeven M8
Size50/70
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00655

Houdersystem

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x schroeven M6
Size30/40
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00651

Houdersystem

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x schroeven M8
Size30/40
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00652

Houdersystem

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x schroeven M8
Size50
ShapeOne piece

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen