MO-PROF 40 1TN AL-1
Mã sản phẩm: 26.07.01.00023
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
Các ngành: Universal
| Width B | 40 (mm) |
| Length (max.) | 6000 (mm) |
| Form | with 1 T-slot |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 20 mm |
| B3 | 5,2 mm |
| d | 4,6 mm |
| H1 | 20,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| 6.000 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Area | 9,1 cm² |
| Resistance moment Wx | 6,9 cm3 |
| Resistance moment Wy | 9,6 cm3 |
| Moment of area Ix | 13,7 cm4 |
| Moment of area Iy | 17 cm4 |
| Deflection max. | 0,8 mm/m |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
| Mass | 2,5 kg/m |
| Product family | MO-PROF |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu