MO-PROF 40 1TN AL-1
Číslo dílu.: 26.07.01.00023
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
Odvětví: Universal
| Width B | 40 (mm) |
| Length (max.) | 6000 (mm) |
| Form | with 1 T-slot |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 20 mm |
| B3 | 5,2 mm |
| d | 4,6 mm |
| H1 | 20,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| 6 000 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Area | 9,1 cm² |
| Resistance moment Wx | 6,9 cm3 |
| Resistance moment Wy | 9,6 cm3 |
| Moment of area Ix | 13,7 cm4 |
| Moment of area Iy | 17 cm4 |
| Deflection max. | 0,8 mm/m |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
| Mass | 2,5 kg/m |
| Product family | MO-PROF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace