MO-PROF 40 1TN AL-1
부품 번호.: 26.07.01.00023
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
산업: 일반
| Width B | 40 (mm) |
| Length (max.) | 6000 (mm) |
| Form | with 1 T-slot |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 20 mm |
| B3 | 5.2 mm |
| d | 4.6 mm |
| H1 | 20.5 mm |
| H2 | 10 mm |
| 6,000 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Area | 9.1 cm² |
| Resistance moment Wx | 6.9 cm3 |
| Resistance moment Wy | 9.6 cm3 |
| Moment of area Ix | 13.7 cm4 |
| Moment of area Iy | 17 cm4 |
| Deflection max. | 0.8 mm/m |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
| Mass | 2.5 kg/m |
| Product family | MO-PROF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서