EVE-TR-M 2.3 24V-DC
Mã sản phẩm: 10.03.01.00192
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Các ngành: Automotive | Electronics | Food | Glass | Metal | Packaging | Plastics | Solar | Wind energy | Wood
| Weight | 2.4 (kg) |
| Max. vacuum | -880 (mbar) |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 82 mm |
| B2 | 11 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 28 mm |
| Y1 | 60 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Max. vacuum | -880 mbar |
| Suction rate at DC | 2,04 m³/h |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated power | 55,2 W |
| Weight | 2,4 kg |
| Protection type IP | IP 40 |
| Product family | EVE-TR |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu