Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

The compact ejector SCPM-Q is delivered as a ready-to-connect product (without a connection cable).

Available spare parts: valve set, piston module, solenoid valve, control unit, nozzle string, main body, basic set

Available accessories: connection cable, mounting kit, connection adapter for SCPM, exhaust air kit, threaded adapter, plug-in screw union, vacuum filter

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

  • MỚI
  • HIỆU QUẢ

SCPMi-Q 07 S01 NC M8-6

Mã sản phẩm: 10.02.02.08380

Mini compact ejector with integrated energy and process monitoring, in particular small design

Các ngành: Electronics | Plastics | Universal

Nozzle size0.7 mm
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)15 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Sound pressure level free70 (dB(A))
At operating pressure4,0 ... 6,0
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum870 (mbar)
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Protection type IPIP 40 (with plug)
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B112 mm
d14,2 mm
d24,2 mm
d38,7 mm
d44,5 mm
H177,9 mm
L199,6 mm
X122 mm
Y124 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
Nozzle size0.7 mm
Control valveNC
Electrical connectionM8-6
Degree of evacuation87 %
Suction rate (max.)15 l/min
Air consumption suction22 l/min
Max. air consumption blow-off64 l/min
Max. vacuum870 mbar
Optimal operating pressure4 bar
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Sound pressure level suction70 dB(A)
Sound pressure level free70 dB(A)
Recommended hose internal diameter compressed air2 mm
Recommended hose internal diameter vacuum2 mm
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Operating temperature0 ... 50 °C
Weight88,5 g
Product familySCPMi-Q
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Tiếng Anh

Phụ tùng thay thế

Phụ kiện

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.