- YENI
- VERIMLI
SCPMi-Q 07 S01 NC M8-6
Parça no.: 10.02.02.08380
Entegre enerji ve işlem izleme özelliklerine sahip ve geliştirilmiş üfleme performansına sahip mini kompakt ejektör
Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik
| Nozul boyutu | 0,7 mm |
| Bağlantı | Hose D4(1)-D4(2) |
| Vakum debisi (maks.) | 15 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 70 (dB(A)) |
| İşletme basıncı | 4,0 ... 6,0 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Maks. vakum | 870 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 6 pole |
| Koruma tipi IP | IP 40 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 77,9 mm |
| L1 | 99,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 0,7 mm |
| Kontrol Valfi | NC |
| Elektrik bağlantısı | M8-6 |
| Tahliye derecesi | 87 % |
| Vakum debisi (maks.) | 15 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 22 l/min |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 64 l/min |
| Maks. vakum | 870 mbar |
| Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Ses seviyesi emiş | 70 dB(A) |
| Ses seviyesi serbest | 70 dB(A) |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
| Bağlantı | Hose D4(1)-D4(2) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 88,5 g |
| Ürün ailesi | SCPMi-Q |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |