- NUOVO
- EFFICIENTE
SCPMi-Q 07 S01 NC M8-6
Numero articolo: 10.02.02.08380
Mini-eiettore compatto monitoraggio integrato energia e processo, compatto
Industrie: Elettronica | Plastica | Universale
| Diametro nominale | 0,7 mm |
| Connessione | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 15 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 22 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 70 (dB(A)) |
| Alla pressione di esercizio | 4,0 ... 6,0 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | 870 (mbar) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4.2 mm |
| d2 | 4.2 mm |
| d3 | 8.7 mm |
| d4 | 4.5 mm |
| H1 | 77.9 mm |
| L1 | 99.6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 0,7 mm |
| Valvola di controllo | NC |
| Collegamento elettrico | M8-6 |
| Grado di evacuazione | 87 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 15 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 22 l/min |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 64 l/min |
| Vuoto max. | 870 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 70 dB(A) |
| Livello di pressione acustica libero | 70 dB(A) |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 2 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 2 mm |
| Connessione | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 88.5 g |
| Famiglia di prodotti | SCPMi-Q |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |