- NIEUW
- EFFICIËNT
SCPMi-Q 07 S01 NC M8-6
Onderdeelnr.: 10.02.02.08380
Compacte mini-ejector geïntegreerde energie- en procesbewaking, klein formaat
Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Universeel
| Nozzle size | 0.7 mm |
| Connection | Slang D4(1)-D4(2) |
| Suction rate (max.) | 15 (l/min) |
| Air consumption suction | 22 (l/min) |
| Sound pressure level free | 70 (dB(A)) |
| At operating pressure | 4,0 ... 6,0 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Max. vacuum | 870 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Stekker M8, 6 pol |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 77,9 mm |
| L1 | 99,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 0.7 mm |
| Control valve | NC |
| Electrical connection | M8-6 |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Suction rate (max.) | 15 l/min |
| Air consumption suction | 22 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 64 l/min |
| Max. vacuum | 870 mbar |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Sound pressure level suction | 70 dB(A) |
| Sound pressure level free | 70 dB(A) |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Connection | Slang D4(1)-D4(2) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 88,5 g |
| Product family | SCPMi-Q |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |