Schmalz

Area Gripping Systems FMCB

Sealing element: Sealing foam or suction cups

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Area gripper suitable for HRC operation, as it meets the requirements of ISO TS 15066

Direct, easy access to the device data via NFC interface using a smartphone

High effective payload despite light, dynamic geometry thanks to additive manufacturing (3D printing)

Innovative communication technology enables easy integration of the gripper in Industry 4.0 environment

Cấu trúc
  • Modular gripper with 3D-printed housing
  • Flange connection (1) suitable for common collaborative robots
  • Connection piece (2) for external vacuum generation
  • Flexible sealing foam with adhesive film or suction cups (3)
  • Vacuum switch VSi (4) for system monitoring
  • Compressed air connection (6) and electrical connection M12-8 (5)
Thông số kỹ thuật
  • Area gripper for external vacuum generation
  • Suitable for operation with collaborative robots
  • Sealing element: Sealing foam or suction cups
Các ngành
  • •Logistics
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 4 từ 4 kết quả

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Mã sản phẩm: 10.01.43.00002

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Các ngành: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Mã sản phẩm: 10.01.43.00017

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Các ngành: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Mã sản phẩm: 10.01.43.00071

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Các ngành: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.669 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Mã sản phẩm: 10.01.43.00073

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Các ngành: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.669 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.