Schmalz

Area Gripping Systems FMCB

Sealing element: Sealing foam or suction cups

Přejděte přímo na produkty

Area gripper suitable for HRC operation, as it meets the requirements of ISO TS 15066

Direct, easy access to the device data via NFC interface using a smartphone

High effective payload despite light, dynamic geometry thanks to additive manufacturing (3D printing)

Innovative communication technology enables easy integration of the gripper in Industry 4.0 environment

Nadstavba
  • Modular gripper with 3D-printed housing
  • Flange connection (1) suitable for common collaborative robots
  • Connection piece (2) for external vacuum generation
  • Flexible sealing foam with adhesive film or suction cups (3)
  • Vacuum switch VSi (4) for system monitoring
  • Compressed air connection (6) and electrical connection M12-8 (5)
Technické údaje
  • Area gripper for external vacuum generation
  • Suitable for operation with collaborative robots
  • Sealing element: Sealing foam or suction cups
Odvětví
  • •Logistics
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

1 - 4 z 4 výsledků

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Číslo dílu.: 10.01.43.00002

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Odvětví: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Číslo dílu.: 10.01.43.00017

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Odvětví: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Číslo dílu.: 10.01.43.00071

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Odvětví: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.669 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Číslo dílu.: 10.01.43.00073

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Odvětví: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.669 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.