Schmalz

Alan Tutucu Sistemleri FMCB

Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar

Doğrudan ürünlere gidin

ISO TS 15066 gerekliliklerini karşıladığı için HRC operasyonuna uygun alan tutucu

Bir akıllı telefon kullanarak NFC arayüzü üzerinden cihaz verilerine doğrudan, kolay erişim

Katmanlı üretim (3D baskı) sayesinde hafif, dinamik geometriye rağmen yüksek etkili taşıma kapasitesi

Yenilikçi iletişim teknolojisi, tutucunun Endüstri 4.0 ortamına kolay entegrasyonunu sağlar

Tasarım
  • 3D baskılı muhafazaya sahip modüler tutucu
  • Yaygın işbirlikçi robotlar için uygun flanş bağlantısı (1)
  • Harici vakum üretimi için bağlantı parçası (2)
  • Yapışkan film veya vantuzlu esnek sızdırmazlık süngeri (3)
  • Sistem izleme için vakum sensörleri VSi (4)
  • Basınçlı hava bağlantısı (6) ve elektrik bağlantısı M12-8 (5)
Teknik veri
  • Harici vakum üretimi için alan tutucu
  • İşbirlikçi robotlarla çalışmaya uygun
  • Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Endüstriler
  • •Lojistik
  • •Paketleme
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
4 sonuçtan 1 - 4'si

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Parça no.: 10.01.43.00002

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.1 (mm)
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H131.4 (mm)
Düzenleme3R18
Ek fonksiyon alanı tutucuVakum ve basınç şalteri VSi
Ağırlık1.35 (kg)
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Parça no.: 10.01.43.00017

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.1 (mm)
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H131.4 (mm)
Düzenleme3R18
Ek fonksiyon alanı tutucuVakum ve basınç şalteri VSi
Ağırlık1.35 (kg)
İnşaat vakum anahtarıNPN anahtarlama
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Parça no.: 10.01.43.00071

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.5 (mm)
Uzunluk L297 (mm)
Genişlik B123.2 (mm)
Yükseklik H158 (mm)
Düzenleme3R54
Ek fonksiyon alanı tutucuVakum ve basınç şalteri VSi
Ağırlık1.669 (kg)
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Parça no.: 10.01.43.00073

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1.5 (mm)
Uzunluk L297 (mm)
Genişlik B123.2 (mm)
Yükseklik H158 (mm)
Düzenleme3R54
Ek fonksiyon alanı tutucuVakum ve basınç şalteri VSi
Ağırlık1.669 (kg)
İnşaat vakum anahtarıNPN anahtarlama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.