Schmalz

Chwytaki powierzchniowe FMCB

Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka

Przejdź bezpośrednio do produktów

Chwytak wielkopowierzchniowy odpowiedni do pracy z MRK, ponieważ spełnia wymagania normy ISO TS 15066

Bezpośredni, prosty dostęp do danych urządzenia przez interfejs NFC za pomocą smartfona

Wysoka nośność efektywna pomimo lekkiej, dynamicznej geometrii dzięki produkcji dodatków w druku 3D

Innowacyjna technologia komunikacyjna umożliwia łatwą integrację chwytaka w środowisku Industry 4.0

Projekt
  • Chwytak modułowy z obudową z nadrukiem 3D
  • Połączenie kołnierzowe (1) odpowiednie dla zwykłych robotów MRK
  • Zewnętrzne wytwarzanie próżni (2) z przyłączem do zewnętrznego wytwarzania próżni
  • Elastyczna pianka uszczelniająca z folią samoprzylepną lub przyssawką (3)
  • Wyłącznik podciśnieniowy VSi (4) do monitorowania systemu
  • Przyłącze sprężonego powietrza (6) i przyłącze elektryczne M12-8 (5)
Dane techniczne
  • Chwytak wielkopowierzchniowy do zewnętrznego generatora podciśnienia
  • Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Branże
  • •Logistyka
  • •Pakowanie
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
Product family

1 - 4 z 4 wyników

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Część nr.: 10.01.43.00002

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Część nr.: 10.01.43.00017

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Część nr.: 10.01.43.00071

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.669 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Część nr.: 10.01.43.00073

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Branże: Logistyka | Pakowanie

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.5 (mm)
Length L297 (mm)
Width B123.2 (mm)
Height H158 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.669 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.