FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Część nr.: 10.01.43.00002
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.1 (mm) |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 131.4 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Weight | 1.35 (kg) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| D | 32 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 1,35 kg |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 45 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja