FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Osanro: 10.01.43.00002
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.1 (mm) |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 131.4 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Weight | 1.35 (kg) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| D | 32 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 1,35 kg |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 45 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi