Schmalz

Informace o objednávce

The large-area gripping system FMCB is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Číslo dílu.: 10.01.43.00002

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Odvětví: Logistics | Packaging

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
D 32  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 1,35  kg
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku