Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Číslo dílu.: 10.01.11.03375

Front foil

Odvětví: Logistics | Packaging

Length L294 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.39 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system
Arrangement3R18
Nozzle diameter1.1 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 109,8  mm
H 0,39  mm
L 294  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku