Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Onderdeelnr.: 10.01.11.03375

Voor folie

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Length L294 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.39 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system
Arrangement3R18
Nozzle diameter1.1 (mm)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 109,8  mm
H 0,39  mm
L 294  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen