MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR
Réf. article: 10.01.11.03375
Clinquant avant
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| Longueur L | 294 (mm) |
| Largeur B | 109.8 (mm) |
| Hauteur H | 0.39 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide |
| Arrangement | 3R18 |
| Diamètre de la buse | 1.1 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 109,8 mm |
| H | 0,39 mm |
| L | 294 mm |
Documentation
Documentation