MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR
Parça no.: 10.01.11.03375
Ön folyo
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 294 (mm) |
| Genişlik B | 109.8 (mm) |
| Yükseklik H | 0.39 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi |
| Düzenleme | 3R18 |
| Nozul çapı | 1.1 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 109,8 mm |
| H | 0,39 mm |
| L | 294 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon