Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Osanro: 10.01.11.03375

Front foil

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Length L294 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.39 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system
Arrangement3R18
Nozzle diameter1.1 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 109,8  mm
H 0,39  mm
L 294  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin