FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Parça no.: 10.01.43.00073
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Valf tipi | Akış direnci |
| Nozul çapı | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 297 (mm) |
| Genişlik B | 123.2 (mm) |
| Yükseklik H | 158 (mm) |
| Düzenleme | 3R54 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Vakum ve basınç şalteri VSi |
| Ağırlık | 1.669 (kg) |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| D | 32 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1,67 kg |
| Emme hücresi sayısı | 15 |
| Yük kapasitesi (dikey) | 80 N |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 350 N |
| Ürün ailesi | FMCB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon