FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Číslo dílu.: 10.01.43.00073
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
Odvětví: Logistics | Packaging
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
| Length L | 297 (mm) |
| Width B | 123.2 (mm) |
| Height H | 158 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Weight | 1.669 (kg) |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| D | 32 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 1,67 kg |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| Product family | FMCB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace