FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Parça no.: 10.01.43.00017
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Valf tipi | Akış direnci |
| Nozul çapı | 1.1 (mm) |
| Uzunluk L | 300 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Yükseklik H | 131.4 (mm) |
| Düzenleme | 3R18 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Vakum ve basınç şalteri VSi |
| Ağırlık | 1.35 (kg) |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| D | 32 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1,35 kg |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı | 45 |
| Yük kapasitesi (dikey) | 80 N |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 350 N |
| Ürün ailesi | FMCB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon