Schmalz

주문 정보

The large-area gripping system FMCB is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

부품 번호.: 10.01.43.00017

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

산업: 물류 | 포장

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Weight1.35 (kg)
Construction vacuum switchNPN switching
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
D 32  mm
H 131.4  mm
H1 137.4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
기술 데이터
속성
Weight 1.35  kg
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
Lift capacity (vertical) 80  N
Lift capacity (horizontal) 350  N
Product family FMCB
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동