HTR-D30-I M6-IG D PXT
Mã sản phẩm: 25.09.06.00154
Holder system
Các ngành: Logistics | Packaging | Universal
| Utilization design | Modular gripper system |
| Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
| Shape | Double block |
| Length L | 38 (mm) |
| Width B | 25.8 (mm) |
| Height H | 35 (mm) |
| Clamping range [mm] | mm |
| Thread G1 | M6-F |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 25,8 mm |
| B2 | 35 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 35 mm |
| L | 38 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Shape | Double block |
| Weight | 71,5 g |
Tài liệu
Tài liệu