Schmalz

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Mã sản phẩm: 10.01.38.01722

Flange module

Các ngành: Universal

Length L176.6 (mm)
Width B118 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B118 mm
B290 mm
B370 mm
B490 mm
B550 mm
D mk131,5 mm
D mk240 mm
D mk350 mm
D mk456 mm
D mk580 mm
D mk685 mm
d15,5 mm
d26,5 mm
d36,5 mm
d44,5 mm
d58,5 mm
d66,5 mm
d714 mm
d89 mm
H40 mm
H147 mm
L176,6 mm
L2152,5 mm
L390 mm
L490,2 mm
s3 mm
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.